필터
3D Search
2D 검색
색상
카탈로그
비교
KO
KR
2D 검색
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
스케치 검색
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
여기에 파일 저장
또는
파일 선택
클릭 & 붙여넣기
지원되는 파일 형식:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Dictator
Push Type Gas Springs
Accessories
End fittings
Inline ball and socket joint
Dictator
Push Type Gas Springs
Accessories
End fittings
Inline ball and socket joint
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
KGA0819
Vertical Mode
표 확장
기본 카탈로그 언어
EN
Reset filters
1/5
Article number
ORDERNR
Thread
A
Thread
B
D [mm]
F [mm]
N [mm]
1
2
3
4
5
KGA0615
M8
M8
28
63
35
KGA0819
M8
M8
31
66
35
KGA1023
M8
M8
31
66
35
KGA1428
M10
M10
43
68
25
KGA2040
M14x1.5
M14x1.5
56
96
40
압축된 표현 표시(5 제품)
파트정보
유사파트
Request for quote (RFQ)
Dictator
- Inline ball and socket joint
최근 변경
06.07.2021 07:19:50
단위
키 워드
Accessories
Ball
End fittings
Gas Springs
Inline
Push Type
socket joint
Classifications
카테고리별
Plant_Design 플렌트 설계
Drive_Engineering 드라이브 엔지지어링
Operational_Safety 오퍼레이션 안전
Building_Technique 빌딩
Fastening 패스너
Metal_Fitting 메탈 피팅
Brake 브레이크
Automotive_Engineering 자동차 엔지니어링
Spring 스프링
Conveyor_Technology 콘베이어
Swivel_Head 스위벨 헤드
Handling_Technique 핸들링 기술
Building_Service 빌딩 서비스
Lifting_Technology 리프팅 기술
Hydraulics 유압
Assembling_Equipment 어셈블리 장비
Shock_Absorber 쇽 압소버
CNS
CNSERPBASE Object Properties